HITBOT EFG-R | 协作型 | 30~80N | 20mm 可调 | 电动夹爪

‌
产品代码: RBTX-HITBO-0027
用于工业自动化的旋转平行电动夹爪

Hitbot Z-EFG-R 是一款 2 指平行电动夹爪,专为需要高精度、高稳定性,并能灵活集成到协作机器人和自动化系统中的工业应用而设计。其紧凑坚固的结构可在连续自动化流程中实现高效运行。

该夹爪总行程为 20 mm 且可调,夹持力可在 30 至 80 N 之间调节,推荐负载能力最高为 0.8 kg。其采用齿轮齿条传动与交叉滚子导轨相结合的机械结构,运动平稳、精度高,使用寿命长。

Z-EFG-R 的重复定位精度为 ±0.02 mm,最短动作时间仅 0.45 s,在拾取放置、精密装配、电子元件搬运、实验室自动化和机床上下料等应用中表现出色。

该型号采用高精度伺服电机,24V 供电,防护等级为 IP40,功耗仅 5W。它可兼容 UR、Aubo 等 6 轴协作机器人,0.5 kg 的轻量化结构便于集成到现代自动化单元中。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Stroke per jaw
10
mm
Weight
0.5
kg
Max Gripping force
80
N
Recommended workpiece weight
0.8
kg
Repeatability
0.02
mm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌