HITBOT EFG-L | 协作型 | 30N 可调 | 12mm 行程 | 电动夹爪
产品代码: RBTX-HITBO-0029
Hitbot EFG-L:面向柔性自动化的协作型平行电动夹爪
Hitbot EFG-L 是一款 2 指平行电动夹爪,专为需要精确定位、可靠夹持性能和灵活力度调节的协作及工业自动化应用而设计。它采用伺服电机驱动,配合齿轮齿条传动与交叉滚子导轨,运行平稳、稳定性出色,使用寿命长。
该夹爪总行程为 12 mm,夹持力可调,最高可达 30 N,能够抓取重量不超过 0.5 kg 的各种工件。重复定位精度为 ±0.02 mm,可在装配、机床上下料、检测和取放等工序中保持稳定、精准的运行。
EFG-L 专为协作自动化设计,可无缝集成到主流协作机器人平台,包括 Universal Robots、Aubo 及其他协作机器人品牌。其外形尺寸仅为 68 × 68 × 113.6 mm,重量仅 0.4 kg,非常适合柔性工作站、人机协作环境以及工业 4.0 制造系统。
适用于电子制造、医疗器械、消费品、实验室自动化、包装以及轻型工业装配等对精度、重复定位精度和协作机器人易集成性要求较高的应用。
此产品在您所在的国家/地区不提供
Stroke per jaw
6
mm
Weight
0.4
kg
Max Gripping force
30
N
Recommended workpiece weight
0.5
kg
Repeatability
0.02
mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)