HITBOT EFG-FS | 协作 | 8~20N | 8mm 行程 | 电动夹爪
产品代码: RBTX-HITBO-0039
Hitbot Z-EFG-FS:紧凑型电动平行夹爪,适用于精密搬运
Hitbot Z-EFG-FS 是一款紧凑型 2 指平行电动夹爪,专为需要快速响应、高重复定位精度和可靠运行的精密自动化任务而设计。其轻量化结构和紧凑外形,非常适合集成到协作机器人、桌面机器人以及空间受限的自动化系统中。
Z-EFG-FS 具有固定的 8 mm 行程和 8 至 20 N 的可调夹持力,专为搬运重量不超过 0.3 kg 的小型精密零件而优化。齿轮齿条传动配合交叉滚子导轨,确保运动平稳、刚性出色,重复定位精度达 ±0.02 mm。
该夹爪由伺服电机驱动,工作电压为 24 VDC,单向行程时间仅 0.1 秒,可在取放、装配、检测和实验室自动化应用中实现快速节拍。尽管性能出色,其重量仅为 0.3 kg,对机器人负载能力的影响很小。
Z-EFG-FS 兼容 Universal Robots、Aubo 机器人及其他协作机器人平台,可轻松集成到现代自动化环境中。坚固的设计、低维护需求以及精准的夹持控制,使其成为电子制造、测试设备和精密装配工艺的理想选择。
此产品在您所在的国家/地区不提供
Stroke per jaw
4
mm
Weight
0.3
kg
Max Gripping force
20
N
Recommended workpiece weight
0.3
kg
Propulsion Method
电动
Repeatability
0.02
mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)