HITBOT EFG-C65 | 协作型 | 60~300N | 65mm 可调 | 电动夹爪

‌
产品代码: RBTX-HITBO-0034

Hitbot EFG-C65:面向工业自动化的大负载电动平行夹爪

Hitbot EFG-C65 是一款性能强劲的 2 指平行电动夹爪,专为需要高负载能力、可调夹持力和精确运动控制的自动化应用而设计。它配备伺服电机和精密行星减速箱,即使在严苛的生产环境中,也能提供可靠的性能、平稳的运行和出色的耐用性。

EFG-C65 的行程可调,为 65 mm,夹持力可在 60 至 300 N 之间调节,能够稳固抓取重量达 6 kg 的工件。其 ±0.03 mm 的重复定位精度确保了一致的定位准确性,非常适合装配、机床上下料、包装、码垛和物料搬运等作业。

夹爪的两指平行运动可在多种尺寸和材质的工件上实现稳定、可重复的抓取。对位置、速度和夹持力的精确控制,使其能够灵活适应不同的生产需求,同时保持工艺可靠性。

适用于汽车、电子、物流、包装、机床上下料、仓储自动化以及各类通用工业应用,这些场景对高夹持力、高精度和高可靠性有较高要求。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Stroke per jaw
32.5
mm
Weight
1.65
kg
Max Gripping force
300
N
Recommended workpiece weight
6
kg
Repeatability
0.03
mm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌