HITBOT EFG-C50 | 协作型 | 40~140N | 50mm 可调 | 电动夹爪
产品代码: RBTX-HITBO-0033
用于工业自动化的大夹持力电动平行夹爪
这款 2 指平行电动夹爪专为严苛的自动化应用而设计,可满足高夹持力、精确定位和可靠运行的要求。它配备伺服电机、精密行星减速机和交叉滚子导轨,运动平稳、稳定性出色,可在连续生产环境中保持一致的性能。
该夹爪具有 50 mm 可调行程和 40 至 140 N 的可调夹持力,能够稳固抓取重量不超过 2 kg 的各种工件。±0.03 mm 的重复定位精度确保装配、机床上下料、检测和取放等工序准确且可重复。
坚固的机械设计兼具高负载能力与出色的定位精度,使该夹爪适合搬运较重的部件,同时保持精确控制。双指平行运动确保在多种零件几何形状和材质上都能稳定抓取。
非常适合汽车、电子、医疗技术、物流及通用工业领域的物料搬运、装配、包装、设备上料、质量检测和自动化制造应用。
此产品在您所在的国家/地区不提供
Stroke per jaw
25
mm
Weight
1.15
kg
Max Gripping force
140
N
Recommended workpiece weight
2
kg
Repeatability
0.03
mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)