HITBOT EFG-C35 | 协作型 | 15~50N | 35mm 可调 | 电动夹爪

‌
产品代码: RBTX-HITBO-0032

Hitbot Z-EFG-C35:集成控制器的紧凑型电动平行夹爪

Hitbot Z-EFG-C35 是一款紧凑的 2 指平行电动夹爪,专为精密搬运、柔性自动化以及与机器人系统的无缝集成而设计。它集伺服电机、精密行星减速箱和交叉滚子导轨于一体,可实现平稳运动、稳定的夹持性能和高定位精度。

Z-EFG-C35 具有 35 mm 可调行程和 15 至 50 N 的可调夹持力,能够可靠地抓取重量不超过 1 kg 的各种工件。其 ±0.03 mm 的重复定位精度确保在装配、机床上下料、检测、包装和取放应用中保持稳定表现。

该夹爪采用集成控制器,可减少控制柜占用空间并简化安装。通过 RS-485 通信并使用 Modbus RTU,可精确配置位置、速度和夹持力;此外,额外的数字 I/O 接口便于与机器人、PLC 和自动化系统集成。

物体掉落检测和工件存在监测等高级功能可提高工艺可靠性并减少生产错误。Z-EFG-C35 的使用寿命达数百万次循环,维护间隔最长可达一百万次操作,专为长期工业应用而设计。

非常适合电子制造、医疗器械、实验室自动化、包装、消费品生产以及需要精度、可靠性和易于集成的协作机器人应用。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Stroke per jaw
17.5
mm
Weight
0.5
kg
Max Gripping force
50
N
Recommended workpiece weight
1
kg
Repeatability
0.02
mm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌