HITBOT EFG-80-200 | 60~400N | 80mm 可调 | 电动夹爪
产品代码: RBTX-HITBO-0018
用于工业自动化的大力平行电动夹爪
Hitbot Z-EFG-80-200 是一款 2 指平行电动夹爪,专为需要高夹持力、出色稳定性和精确运动控制的工业应用而设计。其坚固的结构可在连续自动化流程中实现可靠抓取。
该夹爪的总行程为 80 mm 且可调,夹持力可在 60 至 400 N 之间调节,推荐负载能力最高为 2 kg。其采用丝杠传动、同步带和直线导轨的机械系统,可提供稳定的运动性能和较长的使用寿命。
Z-EFG-80-200 的重复定位精度为 ±0.02 mm,最小行程时间仅为 0.8 s,在拾取放置、机床上下料、工业装配、金属零件搬运和机器装载等应用中表现出色。
该型号集成控制器,支持 Modbus RTU (RS-485) 和数字 I/O 通信,并具备机械自锁等智能功能,即使在断电时也能防止工件掉落。其紧凑的设计便于与工业机器人、协作机器人及自动化单元集成。
此产品在您所在的国家/地区不提供
Weight
2
kg
Max Gripping force
400
N
Recommended workpiece weight
2
kg
Repeatability
0.02
mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)
