HITBOT EFG-40-100 | 30~200N | 40mm 可调 | 电动夹爪
产品代码: RBTX-HITBO-0016
适用于工业自动化的长行程平行电动夹爪
Hitbot Z-EFG-40-100 是一款 2 指平行电动夹爪,专为需要大行程、高稳定性和精确运动控制的工业应用而设计。其加长的行程可灵活抓取不同尺寸的工件。
该夹爪总行程为 40 mm 且可调,夹持力可在 30 至 200 N 之间调节,推荐负载最高为 1 kg。其坚固的结构确保在连续工业自动化应用中稳定运行并保持出色性能。
凭借 ±0.02 mm 的重复定位精度以及对位置、速度和夹持力的精确控制,Z-EFG-40-100 非常适合拾取放置、机床上下料、装配、工业零部件搬运和工艺自动化等应用。
该型号内置控制器,支持 Modbus RTU (RS-485) 和数字 I/O 通信,并具备工件掉落检测和精确调节运行参数等智能功能。其紧凑的设计便于与工业机器人、协作机器人及自动化工作站集成。
此产品在您所在的国家/地区不提供
Weight
1
kg
Max Gripping force
200
N
Recommended workpiece weight
1
kg
Propulsion Method
电动
Repeatability
0.02
mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)
