HITBOT EFG-26 | 6~15N | 26mm 可调 | 电动夹爪

‌
产品代码: RBTX-HITBO-0013
适用于精密自动化的紧凑型平行电动夹爪

Hitbot Z-EFG-26 是一款 2 指平行电动夹爪,专为需要高精度、高速度和简化集成的轻量自动化应用而设计。其紧凑的设计和较轻的重量,非常适合协作机器人、紧凑型机械臂以及安装空间有限的自动化系统。

该夹爪总行程为 26 mm 且可调,夹持力可在 6 至 15 N 之间调节,推荐负载不超过 0.3 kg。轻量化结构使其在连续作业中能够快速高效地运动。

Z-EFG-26 的重复定位精度为 ±0.02 mm,并可精确控制位置、速度和夹持力,非常适合拾取放置、电子、实验室自动化、轻型装配和小型零件搬运等应用。

该型号集成控制器,支持 Modbus RTU (RS-485) 和数字 I/O 通信,并具备物体掉落检测等智能功能。其集成方式简单,可轻松应用于现代自动化单元。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Weight
0.45
kg
Max Gripping force
15
N
Recommended workpiece weight
0.3
kg

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌