HITBOT EFG-12 | 30N | 12mm 行程 | 电动夹爪
产品代码: RBTX-HITBO-0010
用于精密自动化任务的紧凑型平行电动夹爪
Hitbot EFG-12 是一款紧凑型 2 指平行电动夹爪,专为自动化生产环境中小型零件的精确、可靠抓取而设计。轻量化设计与紧凑的外形尺寸,使其非常适合与协作机器人、工业机器人及桌面自动化系统集成。
EFG-12 具有 12 mm 行程和可调夹持力,可为各类工件提供稳定且可重复的抓取性能。对位置与夹持力的精确控制,既能安全处理易损零件,又能保持高度的工艺一致性。
该夹爪支持工业通信接口,可轻松集成到自动化系统中,并借助内置控制器实现简便调试。其紧凑结构使其能够在空间受限的应用中安装,而不会影响性能。
非常适合拾取和放置、装配、检测、实验室自动化、电子制造以及其他对可靠性、精度和灵活性要求较高的精密抓取应用。
此产品在您所在的国家/地区不提供
Stroke per jaw
6
mm
Weight
0.34
kg
Max Gripping force
30
N
Recommended workpiece weight
0.5
kg
Repeatability
0.02
mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)