HITBOT EFG-100 | 35~60N | 90 mm 可调 | 电动夹爪
产品代码: RBTX-HITBO-0030
Hitbot EFG-100:适用于灵活物料搬运的长行程电动夹爪
Hitbot EFG-100 是一款 2 指电动夹爪,专为需要大夹持范围、精确控制和可靠性能的应用而设计。它采用伺服电机驱动、丝杠传动的摆臂机构,运行平稳,能够稳定夹持各种几何形状的工件。
EFG-100 的行程可调,最大可达 90 mm,夹持力可在 35 至 60 N 之间调节,能够灵活应对不同尺寸的零件。其 ±0.02 mm 的重复定位精度确保在自动化生产环境中定位一致、运行可靠。
该夹爪可支持重量不超过 0.5 kg 的工件,尤其适合需要较大开口宽度的应用。双指摆动运动可高效处理形状不规则的零件,同时保持可靠的夹持性能。
适用于电子、医疗技术、消费品和轻工制造行业的拾取放置、机床上下料、装配、包装、实验室自动化和物料搬运等应用。
此产品在您所在的国家/地区不提供
Stroke per jaw
45
mm
Weight
0.93
kg
Max Gripping force
60
N
Recommended workpiece weight
0.5
kg
Repeatability
0.02
mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)
