小型零件夹爪 MPG-plus AS,规格 16 至 64,气动
产品代码: RBTX-SNK-0060
多种规格: 规格 50-AS
结构紧凑的高精度气动平行夹爪,适用于小型零件,负载能力经过优化。
SCHUNK MPG-plus 将平滑的双滚柱基爪导向与交叉滚柱系统相结合,实现精准、低摩擦的抓取。椭圆形活塞驱动即使在手指较长时也能提供强劲的抓取力,而楔形钩机构确保夹爪同步运动和高刚性。食品级润滑以及可选的 AS/IS 抓取力保持功能,提升了严苛自动化任务中的可靠性。
集成方式简单,可通过无软管直接供气或螺纹连接实现;该夹爪支持电子磁性开关以及可选的柔性位置检测(FPS)。两侧标准化的安装方式,配合四个螺钉方向,便于集成到模块化搬运系统中。
非常适合装配、测试、电子元件搬运、实验室自动化以及中小型工件的快速拾放。
一般交货时间:3周
Stroke per jaw
8
mm
Weight
0.37
kg
Max Gripping force
270
N
Recommended workpiece weight
1.05
kg
Propulsion Method
气动
Max. ambient temperature
90
℃
Repeatability
0.02
mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)