FORMHAND:灵活的抓取模块,可单独购买或选择协作机器人套装

‌

多种规格: FH-R8

产品代码: RBTX-FORM-0001

FORMHAND 的单个抓取模块 FH-R8 由框架和抓取垫组成,几乎能够抓取任何物体。凭借 8 cm 的直径,它可以抓取多种不同且复杂的物体,因为抓取垫能够无缝贴合部件的几何形状和表面。

FORMHAND 抓取垫内部填充可自由流动的颗粒,因此能够适应任何表面。这种贴合十分轻柔,从而实现真正的形状适应性。

该模块适用于协作机器人系统,例如机床卸料和内部物流。它能够节省成本,因为无需使用专用抓手,从而省去了换型时间等环节。

协作机器人套装

除了单个抓取模块外,我们还为您提供整套套装。这样您可以直接为机器人配备相应设备。 套装包含以下模块:FORMHAND 模块、软管模块、吸附模块、喷射器运行。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
2
kg
Weight
0.45
kg

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌