FIPA | 内径夹爪 | Ø 8 - 10 mm
产品代码: RBTX-FIPA-0006
高精度膨胀式夹爪,配备可靠的 EPDM 波纹管,实现安全的内径抓取。
GR04.F208 提供 8-10 mm 的抓取范围,采用坚固的阳极氧化铝本体和 EPDM 弹性体波纹管,可实现强劲且由压力控制的夹持力。可调节的活塞行程支持精确定位,而仅 25 g 的轻量化设计确保在自动化环境中实现高效、可重复的抓取循环。
气动驱动使波纹管膨胀以实现可靠夹紧,并通过排气回缩实现平稳释放。借助可选的延长管、兼容的安装支架以及简便的波纹管更换,该夹爪可轻松集成到自动化系统中,并实现长期高效的维护。
非常适合在装配自动化、包装系统和精密拾放流程中抓取小型空心零件。
一般交货时间:3周
Weight
0.025
kg
Max. ambient temperature
130
℃
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)