FIPA | 2 指平行夹爪 | Ø 10 mm
产品代码: RBTX-FIPA-0009
紧凑型 2 指平行夹爪,夹持力强、运动精准,适用于自动化任务。
GR04.122-10 是一款坚固的平行夹爪,活塞直径 10 mm,每个夹爪行程 2 mm,采用高强度铝合金本体和钢制夹爪,经久耐用。它既支持双作用运行以实现快速节拍,也支持单作用 NO 模式,通过压缩空气闭合、弹簧复位打开。可选的活塞位置检测、多种传感器类型(C 型/T 型槽,PNP/NPN)以及配套连接电缆,确保灵活的系统集成。
其精准的线性夹爪运动可实现可靠的内夹持和外夹持,可选的基础夹爪(包括 HNBR 软垫型号)可针对敏感材料进行定制。该夹爪兼容安装支架和附件,在不同自动化环境中适应性更强。
非常适合紧凑型自动化设备中的小零件搬运、电子装配和精密拾放应用。
一般交货时间:3周
Stroke per jaw
2
mm
Weight
0.06
kg
Max Gripping force
22
N
Max. ambient temperature
60
℃
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)