EIG3 3 指夹爪 | 电动

‌
产品代码: RBTX-EFCT-0003

紧凑型电动 3 指平行夹爪,适用于精准、自适应的抓取任务。

EIG3 电动平行夹爪采用纤薄的矩形机身,兼具高精度与可编程的夹持力控制。三个对称驱动的夹爪指每个提供 10 mm 行程,夹持力范围灵活,适用于从精密易损到中等强度的工件。快速开合、可调速度以及集成 LED 状态反馈,确保在严苛的自动化环境中高效可靠地运行。

该夹爪标配支持 Modbus RTU 和数字 I/O,还可通过协议转换器启用 USB、Ethernet、PROFINET 和 EtherCAT 等额外接口。内置控制器可实现直接驱动、简化接线,并与现代 PLC 系统无缝兼容。

非常适合拾取放置、装配自动化、精密搬运,以及需要可控、可重复电动夹持的应用。

一般交货时间:3周
‌
Stroke per jaw
10
mm
Weight
0.43
kg
Max Gripping force
30
N
Recommended workpiece weight
0.1
kg
Propulsion Method
电动
Repeatability
0.03
mm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/c3aca2ee39/haken-svg.svg

优势

  • 紧凑设计

  • 超薄矩形机身,5个安装位置,安装灵活

  • 握把控制:力度和位置调节

  • 通过速度调节快速打开/关闭

  • 抓取反馈和工件检测:可通过 PLC/控制器读取机械手状态,并通过 LED 指示灯显示在设备上

  • 多种通信模式:机械手支持 Modbus RTU 协议和 IO 模式控制。 USB 和以太网等其他协议可通过协议转换器实现。

  • 通过嵌入式控制器驱动手柄。

https://a.storyblok.com/f/298593/daa2b0eff3/software.svg

夹爪软件

该免费软件包含在交付范围内。

该软件可以通过数字输入输出来控制夹爪移动到最多4个不同的位置。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌