Effecto | 2 指平行夹爪 | 电动夹爪

‌

多种规格: 单爪行程 30mm / 单爪夹持力 300N

产品代码: RBTX-EFCT-0016

紧凑型电动 2 指夹爪,适用于精准的协作自动化。

ECG2 是一款现代化的协作型 2 指平行夹爪,采用对称手指设计,非常适合精准的抓取任务。紧凑的结构和圆润的边缘使其适用于协作机器人应用。主要特点包括可调节的夹持力和位置、快速开合时间,以及通过 LED 实现的夹持反馈和工件检测。内置控制器和制动锁定机构使 ECG2 坚固耐用,也适用于恶劣环境。

该夹爪支持 Modbus RTU、IO 模式控制,并具备即插即用功能,可无缝集成到主流自动化系统中。USB 和以太网协议可通过转换器实现,ROS 兼容性进一步拓展了其在机器人领域的应用。状态、力和位置数据均可轻松获取。

多功能的 ECG2 非常适合制造业、电子、物流等领域的精密作业。

一般交货时间:3周
‌
Weight
1.5
kg

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌