协作机器人夹爪 IR75-300
产品代码: RBTX-FAIR-0053
IR75-300 协作机器人夹爪是一款紧凑、坚固的电动夹爪,专为可靠的工业自动化而设计。其优化的机械结构可在多种零件尺寸和材质下实现稳定的夹持性能,既适用于轻负载应用,也适用于中等负载应用。IR75-300 采用耐用材料与纤薄外形设计,可轻松集成到协作机器人上,同时在严苛的生产环境中保持高重复定位精度和长使用寿命。
该夹爪支持与协作机器人控制器的无缝软件集成,可实现快速设置和直观操作。夹持力、速度和位置均可精确控制,无需机械改动即可轻松适配不同任务。实时反馈确保性能稳定,即插即用连接缩短了调试时间,并简化了在柔性制造单元中的部署。
典型应用包括包装和物流领域的取放操作、装配线上的精密零件搬运,以及对稳定可靠夹持要求较高的机床上下料。对于安全性、适应性和快速换型至关重要的协作应用,IR75-300 同样适用,是一款用途广泛的解决方案。
一般交货时间:3周
Stroke per jaw
37.5
mm
Weight
1.5
kg
Max Gripping force
300
N
Recommended workpiece weight
6
kg
Repeatability
0.02
mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)