casemagiQ CM50
产品代码: RBTX-IMP-0007
多种规格: FANUC CRX 套装
适用于较小纸箱规格的紧凑型纸箱成型 EOAT
casemagiQ CM50 是一款紧凑型通用纸箱成型 EOAT,用于纸箱成型,适用纸箱尺寸从 200 × 125 × 125 mm 到 300 × 300 × 300 mm。其紧凑的机械结构针对较小纸箱以及机器人周围空间有限的应用进行了优化。
CM50 将真空抓取、纸箱成型折页板、真空发生、激光对位和内置控制集成在一个即插即用单元中。只需一路压缩空气进气即可驱动吸盘和折页板,减少了气动管路并简化了安装。
内置激光对位器有助于在纸箱折页处快速定位,可调折页速度则让开合动作能够针对不同厚度的纸箱进行调节。CM50 支持通过 URCap 连接 Universal Robots,通过专用插件连接 FANUC CRX,以及通过 Modbus RTU 或数字 I/O 通信连接其他机器人品牌。
此产品在您所在的国家/地区不提供
Weight
0.915
kg
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)