casemagiQ CM100
产品代码: RBTX-IMP-0003
多种规格: Universal Robots 套装
适用于更多纸箱尺寸的可调节纸箱成型 EOAT
casemagiQ CM100 是一款通用型纸箱成型 EOAT,用于纸箱成型,适用纸箱尺寸从 240 × 140 × 165 mm 到 500 × 400 × 400 mm。其可伸缩臂让工具能够适配更广泛的纸箱规格,因此 CM100 适合需要在不同纸箱尺寸之间灵活切换的应用。
CM100 将真空抓取、气动纸箱成型、真空发生、激光对位和内置控制集成在一个即插即用单元中。只需一路压缩空气进气即可同时供应气动和真空功能,减少了机器人纸箱成型通常所需的外部元件和管路。
可伸缩臂和可调真空吸盘支持在不同纸箱尺寸下完成设置,激光对位器和折页速度控制有助于快速对位并实现一致的纸箱成型。机器人兼容性包括:通过 URCap 支持 Universal Robots,通过专用插件支持 FANUC CRX,以及通过 Modbus RTU 或数字 I/O 通信支持其他机器人品牌。
此产品在您所在的国家/地区不提供
Weight
1.35
kg
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)