AGS | 真空吸盘 | 气动夹爪

‌

多种规格: 大型单元

产品代码: RBTX-AGS-0021

AGS 真空吸盘:适用于多种应用的多功能坚固解决方案

AGS 真空吸盘是一款气动驱动的吸盘,可搬运 500 g 至 18 kg 的重量。它专为极端环境条件而设计,工作温度范围为 -15 °C 至 180 °C,非常适合要求严苛的应用。该吸盘提供 750 多种可扩展组件,可实现最大的灵活性和定制空间,满足特定需求。

借助外部接口,这款真空吸盘可无缝集成到现有自动化系统中。其通用连接能力使其能够轻松兼容多种机器人系统和控制单元,坚固的设计则确保了耐用性和可靠的性能。

无论是在物流、包装行业还是生产环境中,AGS 真空吸盘都能以可靠性、多功能性和精准度满足需求。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.208
kg

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌