AGS | 平行夹爪 | 气动夹爪
产品代码: RBTX-AGS-0016
多种规格: 简单型
AGS 平行夹爪:精准而强劲的抓取解决方案
AGS 平行夹爪的最大抓取力为 600 g 至 10 kg,夹爪行程在 2 mm 至 7 mm 之间,非常适合各种抓取任务。这款气动驱动的夹爪以可靠和精准著称。提供超过 750 种可扩展组件,可根据具体应用进行定制,确保最大的灵活性和效率。
其外部接口可轻松集成到现有的自动化系统中。凭借通用连接能力,该夹爪可与众多机器人系统兼容。坚固的设计和简便的维护保证了耐用性,并减少生产过程中的停机时间。
从精密装配任务到重型物料搬运,AGS 平行夹爪兼具性能与多功能性,非常适合工业应用。
一般交货时间:3周
Stroke per jaw
2
mm
Weight
0.6
kg
Propulsion Method
气动
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)