AGS | 磁力夹爪 | 气动夹爪

‌

多种规格: 中等单元

产品代码: RBTX-AGS-0032

AGS 磁力夹爪:磁性工件的多用途解决方案

AGS 磁力夹爪是一款气动驱动的解决方案,最大抓取力为 200 g 至 5 kg。凭借 5 °C 至 60 °C 的温度范围和超过 750 个可扩展组件,它可为各种应用提供灵活性和适应性。其坚固且精密的设计确保了可靠的性能。

借助外部接口,该磁力夹爪可以轻松集成到自动化系统中。与各种机器人型号的通用兼容性使其能够无缝融入现有流程。

AGS 磁力夹爪非常适合在工业和制造环境中搬运磁性工件,兼具精准与高效。

一般交货时间:3周
‌
Weight
1.5
kg
Propulsion Method
气动

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌