AGS | 夹持手指 | 气动夹爪

‌

多种规格: 复杂型

产品代码: RBTX-AGS-0027

AGS 夹持手指:精准多用的抓取解决方案

AGS 夹持手指是气动驱动的抓取工具,最大夹持力为 2 kg 至 12.5 kg,非常适合自动化应用。模块化设计搭配超过 750 种可扩展组件,可针对具体任务实现完美定制。坚固可靠的结构确保精准、持久的工作表现,即使面对高要求的作业也能胜任。

借助外部接口,AGS 夹持手指可无缝集成到现有自动化系统中。通用连接能力使其能够轻松对接各种机器人和控制方案。即插即用的设计将安装工作量降到最低,显著简化了在不同生产流程中的集成。

无论是装配、搬运还是生产环境,AGS 夹持手指都能保证精准、灵活与高效。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.672
kg

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌