2 爪平行夹爪 | 用于 ReBeL 协作机器人 | GEP2006

‌
产品代码: RBTX-ZIM-0021

紧凑型电动 2 爪夹爪,行程大,可在狭小安装空间内灵活抓取。

Zimmer GEP2006IO-12-B-01 将紧凑外形与 6 mm 的大爪行程出色结合,非常适合在负载能力有限的情况下需要形状配合抓取或工件种类繁多的应用。其机械自锁机构即使在断电时也能可靠夹持工件,可调抓取力则能针对不同部件类型实现理想的抓取效果。坚固的外壳和 IP40 防护等级确保其在工业环境中拥有较长的使用寿命。

该夹爪采用类似气动阀的简单 I/O 控制,并集成 0-10 V 位置检测,可无缝接入现有自动化系统。最多 10 百万次免维护循环保证长期可靠性。兼容磁场传感器并提供多面安装选项,提升了集成灵活性;可拆卸的定心套筒可实现快速、精确的手指定位。

非常适合拾放、电子装配、机器上下料以及紧凑型机器人搬运系统。

一般交货时间:3周
‌
Stroke per jaw
6
mm
Weight
0.19
kg
Max Gripping force
145
N
Recommended workpiece weight
1
kg
Propulsion Method
电动
Max. ambient temperature
60
℃
Repeatability
0.02
mm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌