SMC LEHR | 电动协作机器人夹爪 | 适用于 Universal Robots

‌

多种规格: 窄型

产品代码: RBTX-SMC-0130

用于协作机器人的高精度电动夹爪,集成编码器与自锁机构。

LEHR32K2 采用滑动丝杠自锁驱动,即使断电也能保持夹持力,实现可靠、节能的抓取性能。该夹爪通过 Universal Robots、FANUC 和 Omron/Techman 协作机器人认证,行程 50 mm,夹持力 60–140 N,重复定位精度 ±0.1 mm。无电池绝对编码器可在断电后立即恢复手指位置,无需回零,从而减少停机时间。

这款重量仅 1 kg 的夹爪通过 ISO 9409-1-50-4-M6 法兰无缝集成,只需一个 M8 接口即可立即投入使用,实现即插即用。多种垫片和手指配置使其适用于各种工件几何形状,从精密零件到中等重量的物品。

非常适合拾放自动化、精密装配、实验室搬运,以及要求稳定、安全抓取且设置简便的应用。

一般交货时间:3周
‌
Stroke per jaw
25
mm
Weight
1
kg
Max Gripping force
140
N
Recommended workpiece weight
1.4
kg
Propulsion Method
电动
Repeatability
0.1
mm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌