ReBeL 夹爪学习套件

‌
产品代码: RBTX-IGUS-0231

轻量化 ReBeL 夹爪,适用于灵活、高性价比的零件抓取。

igus ReBeL 夹爪提供 100 mm 的抓取范围和 105 mm 的开口行程,只需一把工具即可可靠抓取不同尺寸的零件。其轻量化的运动塑料结构非常适合 ReBeL 协作机器人系列,在降低系统整体重量的同时保持平稳、稳定的抓取表现。平行夹爪设计确保在重复的自动化循环中受力均匀、夹持可靠。

夹爪通过 ReBeL 第 4 轴的 ToolDIOs 直接连接,只需简单的 DIO 信号即可控制,能够快速集成到教学设备、小型自动化单元和对成本敏感的应用中。作为一款入门级但性能可靠的解决方案,它使用灵活,采购成本明显低于传统工业夹爪。

非常适合教学、原型制作、拾放任务,以及在低成本自动化环境中抓取轻量零件。

一般交货时间:3周
‌
Propulsion Method
电动

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/910a953775/2024-05-07_13_50_29-asset_digest_-_igus_gmbh_dam_und_5_weitere_seiten_-_gesch_ftlich___microsoft__ed-removebg-preview.png

ReBeL®第一款夹爪!

抓取范围达100mm,只需一个夹爪就可以轻松抓取不同尺寸的部件。教育培训行业的理想选择。

  • 轻量化结构,非常适合在ReBeL上使用

  • 由于采用了易格斯运动工程塑料,价格比传统夹爪低5倍

  • 采用平行设计,抓取灵活

  • 一个抓手可用来抓取多种部件

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌