OnRobot | 机器人螺丝刀

‌
产品代码: RBTX-ONROBOT-0003

智能机器人螺丝刀,实现精准、快速、灵活的装配自动化。

OnRobot 机器人螺丝刀可实现全自动拧螺丝,扭矩控制范围为 0.15 至 5 Nm,支持 M1.6 至 M6、长度达 50 mm 的螺丝。其集成的轴运动控制确保拧入过程始终精准,同时缩短集成时间。该解决方案内置错误检测功能,可识别缺失、错误或未正确就位的螺丝,帮助在动态生产环境中保持稳定的质量。

凭借快速换型和直观的 One-System 设置,该螺丝刀可部署在各类主流协作机器人或工业机器人上。保护功能会在移动过程中收回螺丝,确保操作安全,LED 指示灯则提供实时反馈。该工具的灵活性支持多种螺丝类型和高效的多步骤装配流程。

适用于电子装配、精密制造、家电生产以及自动化工作站集成。

一般交货时间:3周
‌
Weight
2.5
kg
Propulsion Method
电动
Max. ambient temperature
60
℃

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/b3797bc6b5/quality_and_consistency_96.png

质量和一致性

精确的力控制和智能故障检测

https://a.storyblok.com/f/298593/72b777657f/dual_qc_out_of_hours_running__increased_productivity_96_0.png

提高生产率

自动执行多个螺丝拧紧操作,可快速、即时的设置,且开箱即可部署。

https://a.storyblok.com/f/298593/cac1a3b7ab/dual_qc_faster_cycle_time_with_dual_gripping_96_1.png

节省时间

通过“一个系统”解决方案进行快速轻松的部署

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌