EIG2:电动平行夹爪 | 4 种规格
产品代码: RBTX-EFCT-0005
多种规格: 单侧钳口行程 7mm / 单侧钳口夹持力 8N
结构紧凑、可编程的电动平行夹爪,适用于精密、自适应的小型零件抓取。
Effecto EIG2 电动平行夹爪将紧凑结构与先进的可编程力控和位置控制结合在一起。其纤薄的矩形外壳和五种安装方向,使其能够轻松集成到各种 EOAT 方案中。内置控制器可实现精准运动、可调夹持力,以及针对快速开合循环优化的速度。
该夹爪提供多种通信方式,包括 Modbus RTU 和数字 I/O,并可选配扩展至 USB、Ethernet、CAN、PROFINET 或 EtherCAT。各型号的行程覆盖 6 至 40 mm,夹持力最高可达 280 N,因此 EIG2 既适用于精密电子元件,也适用于较重的工件。凭借 IP40-IP54 防护等级、低噪音水平和低至 ±0.02 mm 的重复定位精度,它能够提供精准、安静且稳定的性能。
一般交货时间:3周
Stroke per jaw
7
mm
Weight
0.4
kg
Max Gripping force
16
N
Recommended workpiece weight
0.1
kg
Propulsion Method
电动
Max. ambient temperature
40
℃
Repeatability
0.02
mm
亮点
优势
设计紧凑
纤薄矩形机身,5个安装位置,安装方式灵活
握把控制:力度和位置调节
通过速度调节快速打开/关闭
抓取反馈和工件检测:可通过 PLC/控制器读取机械手状态,并通过 LED 指示灯显示在设备上
多种通信模式:机械手支持 Modbus RTU 协议和 IO 模式控制。 USB 和以太网等其他协议可通过协议转换器实现。
通过嵌入式控制器驱动手柄。
可根据要求提供制动锁定机构。
夹爪软件
该免费软件包含在交付范围内。
该软件可以通过数字输入输出来控制夹爪移动到最多4个不同的位置。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)