igus Delta 机器人 | 4DOF | 1.000 mm | 2,5kg
多种规格: 不含控制
4 轴性能,实现快速精准的拾取与放置自动化
igus LCA-DR1000-04 Delta 机器人提供四个自由度,在拾取与放置任务中带来更高的灵活性。其工作直径为 1,000 mm,每分钟最多可完成 96 次抓取,重复定位精度约为 0.3 mm,非常适合动态的生产线末端作业。附加的旋转轴不仅能抓取工件,还能对工件进行定向。
控制由免费的 igus® Robot Control 提供,有控制柜版本可选。该软件支持直观的编程,并提供 Modbus TCP/IT、ROS、Python 等多种接口。另外,它也非常适合自定义的控制架构。
典型应用包括传送带上的拾取与放置、分拣和堆叠,并可无缝集成到现有的自动化系统中。模块化设计和开放式接口使其成为现代生产环境中经济高效的解决方案。
亮点
Detail-RBTX-IGUS-0273-01
如果您想使用自己的(机器人)控制器,这也没有问题。或者,也可以用控制器单独运行每个轴,例如使用我们的 igus® dryve D1 电机控制器。在这种控制架构下,每条直线轴或每个电机都需要一个电机控制器,此外还需要一个主控制器来协调运动。此时您必须在自己的开发环境中自行编写 Delta 机器人的逆运动学。电机控制器不属于该商品的组成部分,可作为选件向我们订购。igus 目前不提供主控制器。
通过附加轴获得更高灵活性
在 Delta 机器人中集成第四轴可带来诸多优势,显著提升机器人的效率和灵活性:
扩展的移动性:借助额外的旋转轴,机器人可以执行更复杂的运动,并在不同角度精确放置物体。
多功能性:额外的轴使机器人能够承担更广泛的任务,从加工到检测,从而适用于多种行业。
优化的节拍时间:更大的运动范围带来更快、更高效的工作流程,从而提高生产率。
更佳的人体工学:第四轴便于在难以触及的区域搬运物体,改善工作流程的人体工学。
这些优势使配备第四轴的 Delta 机器人成为现代生产环境中有价值的补充。
)