Vibrotec:供料系统 | 4 种规格

‌

多种规格: 规格 600

产品代码: RBTX-VIBRO-0004

螺旋供料器用于通过振动对选定零件进行精准、轻柔的供料。

它由 2 个主要部件组成:分选料斗(Sortiertopf)和驱动器(Antrieb)。可提供三种不同形状:V-ZT、V-ST 和 V-KT(圆柱形、阶梯形、锥形)。

标准料斗直径为 200 mm 至 600 mm,可选料斗规格为 200 mm、300 mm、450 mm 和 600 mm。

螺旋宽度可根据工件进行调整

。

螺旋供料器配有 Vulkollan 涂层,可保护零件并减少输送料斗的磨损。

一般交货时间:3周
‌
Dimensions
Ø600 mm

亮点

供货范围

每种规格均包含:

1x 电磁驱动单元(振动驱动器)
  • 振动盘 200:Ø200 - 230V 50Hz | 振动盘 300:Ø300 - 230V 50Hz | 振动盘 450:Ø450 - 230V 50Hz | 振动盘 600:Ø600 - 230V 50Hz

1x 供料振动盘
  • TN(圆柱形振动盘)

  • Ø 200、300、450、600,外径约 250、350、500、650 mm,材质 VA

  • 表面拉丝并喷砂处理

  • 走料面已涂层,涂层材料仍需确定并通过试验验证。

  • 出料口为 1 轨道,分选装置内溢流供料,旋转方向:U /GU

  • 无机械溢流,即振动输送器在堵料时自动关闭

  • 1x 控制器 g(螺旋输送驱动器的调节单元)
    • 电气调节单元 230V,固定频率 25 或 50 Hz

    • 1x 传感器输入,用于堵料停机

    • 可通过无源触点实现停机

https://a.storyblok.com/f/298593/e451f901de/rbtx_tool_icon_v1_lil_.svg

定制

可根据需求针对不同应用和安装位置对振动盘进行定制:

  • 可按需提供特殊尺寸(最小 150 mm;最大 > 600 mm)。

  • 出料口可设计为单轨道或多轨道。

  • 涂层材料可根据待分选零件进行调整。

  • 具体通过产品测试确定。

https://a.storyblok.com/f/298593/dc21089bfa/lca_gen_rbtx_icons-grey-bg_de_5-svg__1_.svg

可选配件

  • 上料料斗;供料皮带;分离工位;定向工位;

  • 装配 / 配件(例如在铝板上完成整体装配;由铝型材或焊接钢结构制成的底座框架;隔音;底架;以及简易或高度可调的料位指示器)。

  • 上述所有附加项或定制内容,例如产品专用出料口以及正确的定向分选,均不包含在供货范围内,可能需要另行申请。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌