Vibrotec:供料系统 | 4 种规格

‌

多种规格: 规格 450

产品代码: RBTX-VIBRO-0003

螺旋供料器用于通过振动对选定零件进行精准、轻柔的供料。

它由 2 个主要部件组成:分选料斗(Sortiertopf)和驱动器(Antrieb)。可提供三种不同形状:V-ZT、V-ST 和 V-KT(圆柱形、阶梯形、锥形)。

标准料斗直径为 200 mm 至 600 mm,可选料斗规格为 200 mm、300 mm、450 mm 和 600 mm。

螺旋宽度可根据工件进行调整

。

螺旋供料器配有 Vulkollan 涂层,可保护零件并减少输送料斗的磨损。

一般交货时间:3周
‌
Weight
34
kg
Dimensions
Ø450 mm

亮点

交付范围

每种规格均包含:

  • 1x 电磁驱动单元(振动驱动)
    • 料盘 200:Ø200 - 230V 50Hz | 料盘 300:Ø300 - 230V 50Hz | 料盘 450:Ø450 - 230V 50Hz | 料盘 600:Ø600 - 230V 50Hz

    1x 供料盘(TN,圆柱形料盘)
    • Ø 200、300、450、600,外径约 250、350、500、650 mm(不锈钢)

    • 拉丝并喷砂处理

    • 运行表面带涂层;具体涂层材料需通过测试确定

    • 分选装置中单轨出料溢流

    • 旋转方向:U / GU

    • 无排污孔

    • 无机械溢流;堵塞时振动输送机关闭

  • 1x 螺旋输送驱动用控制单元(g)
    • 电气控制单元

    • 230V 固定频率(25 或 50 Hz)

    • 1x 用于堵塞停机的传感器输入

    • 可通过无电位触点实现停机。

https://a.storyblok.com/f/298593/e451f901de/rbtx_tool_icon_v1_lil_.svg

定制

可根据需求针对不同应用和安装位置定制料盘:

  • 可按需提供特殊尺寸(最小 150 mm;最大 > 600 mm)。

  • 出料口可设计为单轨或多轨。

  • 涂层材料可根据待分选零件进行调整。

  • 具体通过产品测试确定。

https://a.storyblok.com/f/298593/dc21089bfa/lca_gen_rbtx_icons-grey-bg_de_5-svg__1_.svg

可选配件

  • 上料料斗;供料皮带;单件分离工位;定向工位;

  • 装配 / 配件(例如:在铝板上完成整体装配;铝型材或钢焊接结构底座;隔音;底架;以及简易或高度可调的料位指示器)。

  • 上述所有附加项或定制项,例如产品专用出料口和正确的分选方向,均不包含在交付范围内,可能需要另行申请。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌