小型输送机 GUF-P MINI AF

‌

多种规格: 长x宽 2000x300 mm,电机右侧

产品代码: RBTX-MK-0184

GUF-P MINI 是一款采用模块化型材设计的皮带输送机,用于输送体积小、重量轻的小型零件。得益于极低的安装高度,该输送机非常适合集成到空间有限的复杂系统中。驱动滚筒和尾端滚筒的直径较小,也可避免产品交接处出现较大间隙。 输送机框架两侧的 T 型槽(槽宽 10 mm)便于将输送机固定到机器框架上,或安装侧向导轨、传感器和其他配件。借助这些 T 型槽,还可沿输送机框架全长安装输送机支架,以避开机器底座中的凸出边缘、不平整地面和台阶。配件不包含在供货范围内。

供电和控制由 igus Robot Control 完成。

底座框架不包含在供货范围内。如有需要,请联系我们!

该产品可根据您的需求进行定制。请联系我们。

一般交货时间:4-5周
‌
Payload
25
kg
Width
300
mm
Length
2,000
mm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/489cf73175/dbc00b39-583b-45b0-83ec-d92a13638b8f.png

产品详情

  • 宽度:100 / 150 / 200 / 300

  • 长度:1000 / 1500 / 2000

  • 输送带:PU,白色 FDA,有限堆积,防静电

  • 驱动:AE 头部驱动,Igus 步进电机,24 或 48V,DC

  • 电机安装位置:出料侧侧面,可选左侧或右侧

  • 输送方式:建议正向,连续运行

  • 传动:直接驱动

  • 驱动滚筒:Ø 33 mm,无包胶

  • 尾部滚筒:Ø 33 mm

  • 输送机框架:铝,阳极氧化

  • 皮带支撑:不锈钢

https://a.storyblok.com/f/298593/cfa2900234/irc-mqn8mz9k-mqslzwyt.png

配合使用时……

……配合 Igus Robot Control 和货号 RL-MAT0351 的电机模块,可实现以下性能:

  • 速度:1.2 - 102m/min,可调

  • 48VDC 时的总负载

  • 最高 25m/min:20kg

    • > 25m/min 至 45m/min:15kg

    • > 45m/min 至 102m/min:7kg

  • 24VDC 时的总负载

    • 最高 25m/min:15kg

    • > 25m/min 至 45m/min:7kg

    • > 45m/min 至 102m/min:3kg

CE 标识:作为完整机器符合机械指令 (MD) 的要求

https://a.storyblok.com/f/298593/71802f5423/varianten.png

其他选型和附件

  • 长度:350 至 3000 mm

  • 宽度:50、75、100、150、200、250 和 300 mm

  • 总负载:最高 15 kg(宽度为 150 mm 时)

  • 速度:最高 15 m/min

  • 电机安装位置:向下 90°

  • 皮带类型:从适合堆积运行到不适合堆积运行

  • 侧向导轨

  • 支架系统

  • 用于桌面安装或连接机器框架的角形固定件

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌