小型输送机 GUF-P MINI AF
多种规格: 长x宽 2000x300 mm,电机左侧
GUF-P MINI 是一款采用模块化型材设计的皮带输送机,用于输送体积小、重量轻的小型零件。得益于极低的安装高度,该输送机非常适合集成到空间有限的复杂系统中。驱动滚筒和尾端滚筒的直径较小,也可避免产品交接处出现较大间隙。 输送机框架两侧的 T 型槽(槽宽 10 mm)便于将输送机固定到机器框架上,或安装侧向导轨、传感器和其他配件。借助这些 T 型槽,还可沿输送机框架全长安装输送机支架,以避开机器底座中的凸出边缘、不平整地面和台阶。配件不包含在供货范围内。
供电和控制由 igus Robot Control 完成。
底座框架不包含在供货范围内。如有需要,请联系我们!
该产品可根据您的需求进行定制。请联系我们。
亮点
)
产品详情
宽度:100 / 150 / 200 / 300
长度:1000 / 1500 / 2000
输送带:PU,白色 FDA,有限堆积,防静电
驱动:AE 头部驱动,Igus 步进电机,24 或 48V,DC
电机安装位置:出料侧侧面,可选左侧或右侧
输送方式:建议正向输送,连续运行
传动:直接驱动
驱动滚筒:Ø 33 mm,无包胶
尾部滚筒:Ø 33 mm
输送机框架:铝,阳极氧化
皮带支撑:不锈钢
)
配合以下设备
……igus Robot Control 和电机模块(货号 RL-MAT0351)时,可实现以下性能:
速度:1.2 - 102 m/min,可调
48VDC 时的总负载
最高 25 m/min:20 kg
> 25 m/min 至 45 m/min:15 kg
> 45 m/min 至 102 m/min:7 kg
24VDC 时的总负载
最高 25 m/min:15 kg
> 25 m/min 至 45 m/min:7 kg
> 45 m/min 至 102 m/min:3 kg
CE 标识:作为完整机器符合机械指令 (MD) 的要求
)
其他选配与附件
长度:350 至 3000 mm
宽度:50、75、100、150、200、250 和 300 mm
总负载:最高 15 kg(宽度 150 mm 时)
速度:最高 15 m/min
电机安装位置:向下 90°
皮带类型:从适合堆积运行到不适合堆积运行
侧向导轨
支架系统
用于桌面安装或连接机器框架的角形固定件
)