QKM 振动盘 | QFF

‌

多种规格: 320x240mm

产品代码: RBTX-QKM-0006

灵活的小型零件供料器,实现多种小零件的精准处理

QKM 柔性供料器可实现芯片、弹簧、型材或医疗组件等小零件的自动供料和分选。其典型工件尺寸为 2–170 mm,振动负载最高 1.5 kg,模块化面板最大 470×350 mm,具备高兼容性、快速换型和低噪音运行的特点。

其集成控制系统将物料存储与振动分散机构结合,实现顺畅的物料流动。即插即用的设计让集成和调试更简单。该供料器可兼容视觉系统进行零件识别,并可根据零件形状灵活定制面板。

适用于拾取放置、分选、实验室自动化和装配等场景。目标行业包括电子、医疗技术、汽车和玩具制造。

一般交货时间:6-8周
‌

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/261x253/5fa6ed0293/captura-de-tela_3-6-2026_9220_.jpeg

适用于多种零件的柔性供料

支持 2 至 170 mm 的零件尺寸

QKM 柔性供料器专为自动化供料和分选而设计,可处理电子元件、弹簧、连接器、螺钉、型材和医疗器械等多种零件。其通用性使其非常适合现代多品种混合生产环境。

https://a.storyblok.com/f/298593/427x585/aab397da80/captura_de_tela_3-6-2026_92152_-removebg-preview.png

快速集成,低噪音运行

即插即用设计,物料连续输送

集成的储料仓和振动分料装置确保供料过程顺畅可靠,同时缩短调试时间。低噪音运行有助于营造更高效、更舒适的生产环境。

https://a.storyblok.com/f/298593/1325x1187/826aff346d/1cd5fc73-b6ef-4f1d-9e6c-be87a6d549f1.png

可定制,实现最高生产效率

可更换料盘,兼容视觉系统

该供料器提供多种料盘尺寸和表面类型,可适配不同的零件几何形状和应用需求。兼容机器视觉系统,可实现零件的精确定位与识别,适用于取放、装配、检测和分选作业。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌