QKM | Tobot FlexSorter SCARA 机器人分拣工作站

‌
产品代码: RBTX-QKM-0013

配备 SCARA 机器人的灵活分拣工作站,实现精准的取放操作

Tobot FlexSorter 工作站集成 SCARA 机器人,是用于电子元件、医疗耗材和小型零件自动化供料与分拣的紧凑型解决方案。其处理能力高达 3000 件/小时,重复定位精度为 ±0.07 mm,兼具高效率与高精度。

通过 QVR 系统控制,配备视觉相机和可选的底部校正相机。接口:软件驱动,兼容振动送料器、夹爪、输送机等。可轻松集成到现有生产线中。

非常适合电子、医疗技术和消费品行业的取放、分拣和轻量装配。尤其适用于灵活、高产能的制造环境。

一般交货时间:6-8周
‌

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/427x585/aab397da80/captura_de_tela_3-6-2026_92152_-removebg-preview.png

高产能与高精度

高达 3,000 件/小时,重复定位精度 ±0.07 mm

FlexSorter 工作站集成 SCARA 机器人,可快速、精准地完成零件供料、分拣和定位,在高要求的制造环境中保持稳定的性能。

https://a.storyblok.com/f/298593/261x253/5fa6ed0293/captura-de-tela_3-6-2026_9220_.jpeg

紧凑且多功能的自动化解决方案

适用于取放、分拣和轻量装配

FlexSorter 工作站专为电子、医疗技术和消费品行业设计,支持灵活的生产流程,可适应各种零件和生产需求。

https://a.storyblok.com/f/298593/549x454/5b0c694245/garra_com_png-removebg-preview.png

智能控制与无缝集成

QVR 视觉系统,接口丰富

该工作站采用 QVR 控制系统,配备视觉相机和可选的底部校正相机,可轻松与振动送料器、夹爪、输送机及其他自动化设备集成,简化在现有生产线中的部署。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌