QKM | 双 Tobot FlexSorter 分拣站
产品代码: RBTX-QKM-0012
多种规格: 零件尺寸 20-120 mm
双工位 FlexSorter 分拣站:在最小空间内实现最大分拣产能
QKM 的双 Tobot FlexSorter 分拣站可对各类零件进行并行自动化分拣,涵盖硅晶圆、薄片以及形状不规则的部件。该设备支持 2–120 mm 的物料尺寸、最高 1.5 kg 的振动负载和 8–15 L 的料仓容积,具备高精度(±0.07 mm)和快速节拍(1.9–3 s),最多可节省 41% 的占地面积。
设备通过配备 13.3″ 触摸屏的 FlexSorter 软件进行控制。接口包括 AC/DC 电源、急停和 Ethernet。可兼容视觉系统(上置相机和下置相机)以及多种机器人型号。
非常适合电子、医疗技术、汽车和玩具行业的取放、分拣与装配作业,也适用于小批量生产和多品种生产流程。
一般交货时间:6-8周
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)
