QKM | 双 Tobot FlexSorter 分拣站

‌

多种规格: 零件尺寸 2-60 mm

产品代码: RBTX-QKM-0010

双工位 FlexSorter 分拣站:在最小空间内实现最大分拣产能

QKM 的双 Tobot FlexSorter 分拣站可对各类零件进行并行自动化分拣,涵盖硅晶圆、薄片以及形状不规则的部件。该设备支持 2–120 mm 的物料尺寸、最高 1.5 kg 的振动负载和 8–15 L 的料仓容积,具备高精度(±0.07 mm)和快速节拍(1.9–3 s),最多可节省 41% 的占地面积。

设备通过配备 13.3″ 触摸屏的 FlexSorter 软件进行控制。接口包括 AC/DC 电源、急停和 Ethernet。可兼容视觉系统(上置相机和下置相机)以及多种机器人型号。

非常适合电子、医疗技术、汽车和玩具行业的取放、分拣与装配作业,也适用于小批量生产和多品种生产流程。

一般交货时间:6-8周
‌

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1331x1181/5fbe5ea118/5a3886e1-e9f9-468e-8fb3-58111c174efe.png

并行分拣,实现最大产能

两套 FlexSorter 系统同时运行

双 Tobot FlexSorter 分拣站可对零件进行并行供料和分拣,在无需额外占地面积的情况下显著提升产能。它既能处理规则形状的部件,也能处理不规则部件,从硅晶圆、薄片到小型工业零件均可胜任。

https://a.storyblok.com/f/298593/427x585/aab397da80/captura_de_tela_3-6-2026_92152_-removebg-preview.png

集成视觉技术,实现高精度

重复定位精度 ±0.07 mm,节拍最快 1.9 s

该分拣站配备集成视觉系统和 SCARA 机器人,可实现精准的零件检测、定位和搬运。柔性供料与机器视觉相结合,非常适合取放、分拣和装配应用。

https://a.storyblok.com/f/298593/261x253/5fa6ed0293/captura-de-tela_3-6-2026_9220_.jpeg

更小空间,更大产能

最多节省 41% 占地面积

紧凑的设计与两套集成式柔性供料器,让系统最大限度利用生产场地。配备 13.3" 触摸屏的 FlexSorter 软件支持快速换产,操作简便,非常适合多品种、小批量的生产环境。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌