MotionA-Spark
产品代码: RBTX-DUB-0001
MotionA-Spark:集成式机器人控制器
MotionA-Spark 革新了成本敏感型应用的运动控制,是 igus Delta 机器人、龙门系统或客户定制运动学的理想搭档。作为完全集成的硬件版本,这款一体化解决方案大幅减少了对外部组件的需求,并简化了系统部署,实现高效顺畅的落地。
如果 MotionA-Spark 无法满足您的特定需求:我们也有适用于 3 个以上电机的极灵活方案,可以非常轻松地集成到您现有的环境中,或者我们可以为您提供合适的硬件平台。欢迎与我们联系,找到最适合您的解决方案。
一般交货时间:1-2周
亮点
Specifications
Sensor inputs for precise control of reference sensors.
3 x motor drivers for stepper motors for direct and reliable motor control.
Integrated DC motor driver.
Ethernet connectivity for seamless integration into your network infrastructure.
Encoder inputs for precise feedback and high-performance closed-loop control.
2 x optically isolated gripper outputs for safe and flexible actuator connection.
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)