Fairino FR10:带或不带升降柱的码垛机
产品代码: RBTX-FAIR-0028
多种规格: FR10 不带升降柱
采用 Fairino FR10 的模块化码垛解决方案
FR10 码垛工作站有两种版本:带升降柱(升降范围 1140–1670 mm,45 mm/s)和不带升降柱(固定高度 1100 mm)。根据夹爪和产品尺寸的不同,两种版本的码垛高度约为 1400 mm(不带升降柱)和 1800 mm(带升降柱)。两种版本均采用 AC 220 V,400 W。托盘尺寸:1200×1000 mm / 1200×800 mm。移动式单元可由一人移动,总重量约 240 kg(带升降柱)。
可通过触摸屏、WebApp 或移动设备进行控制。图形化编程(拖放)以及适用于 C#/C++/Python 的 SDK 可实现快速调试。接口:Modbus、TCP/IP、数字 I/O;可选 Profinet、EtherCAT、Ethernet/IP。集成的 Fairino 码垛软件无需编程知识即可轻松完成配置。
非常适合包装、物流和机床上下料,可对尺寸多变的产品进行多层码垛,高效、节省空间且易于集成。
定制您的构建
Gripper
Safety
Service
一般交货时间:3周
最终价格可能因配置而异
Max Payload
10
kg
Repeatability
0.05
mm
Max. stacking height
1,100
mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)
