模块化 DIN 导轨机器人控制器
产品代码: RBTX-CPR-0007
这款模块化机器人控制器可驱动步进电机和数字输入/输出。配合 CPRog 软件,可控制龙门式或机器人运动学结构。得益于 DIN 导轨的外形尺寸,模块的维护非常简便。
用于 Windows 7/10 的控制与编程环境 CPRog 生成各关节的指令,并通过 USB 转 CAN 适配器转发给电子模块。CPRog 基于 3D 用户界面,让您轻松入门机器人编程。机器人既可在真实环境中移动,也可在仿真中移动以进行测试。机器人程序可包含 Joint、Linear、DigitalOut、Loop 或 If-Then-Else 等指令。其他组件(例如计算机视觉系统)可通过插件接入。运行需要 24V 电源和一台 Windows PC。
- 1/256 微步驱动,运动平滑
- 带总线连接的 DIN 导轨模块
- 提供源代码和 ROS 软件包
该控制器供货不含电缆和组装。
一般交货时间:3周
Dimensions
600x200x125
mm
亮点
)
免费下载
下载软件并在电脑上测试
立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)
)
可选配带触摸屏的手持设备
选择适合您的设置。
您可以通过 Windows 10 电脑或选配的触摸屏手持设备控制机器人。 在电脑上,可通过图形用户界面对机器人进行编程。 使用手持设备,您可以用操纵杆控制机器人,并通过触摸屏启动程序。 此外,您还可以将游戏手柄连接到 Windows PC,以替代掌上电脑进行控制。 有了这款手持设备,机器人在通过 Windows PC 进行编程后,就可以在没有电脑的情况下自主运行。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)