Universal Robots UR7e | 6DOF | 850mm | 7,5kg
产品代码: RBTX-UR-200849
6 轴协作机器人,负载更高,适用于多样化自动化
UR7e 是一款 6 轴协作机器人,负载 7.5 kg,工作半径 850 mm。重复定位精度 ±0.03 mm,底座占地面积仅 Ø 151 mm,非常适合在狭小工作空间内完成精密作业。UR7e 自重 20.6 kg,防护等级为 IP54,内置 17 项符合 PLd Category 3 的安全功能。
通过 12" 触摸屏上直观的 Polyscope 5 或 X 软件进行控制。UR7e 支持 Modbus TCP、PROFINET、Ethernet/IP、ROS/ROS2、USB 2.0/3.0、Mini DisplayPort 等工业协议,并配备数字和模拟 I/O。工具通信通过 RS 接口实现,供电为 12/24 V。
典型应用包括装配、机床上下料、码垛、焊接、物料搬运、检测和抛光。凭借紧凑的设计和高负载,UR7e 可轻松集成到现有生产线中,非常适合希望高效实现自动化、让生产面向未来的企业。
此产品在您所在的国家/地区不提供
亮点
集成更简便,投资回收期更短
½天更换 我们的协作机器人可为您提供快速响应时间。 几小时内就能灵活调整您的 cobot 以适应新的要求。
90 分钟编程 通过 Universal Robots Academy 的交互式电子学习模块,学习使用我们的 cobots 的基础知识。
17 种安全功能 为实现安全协作应用,我们的 e 系列机器人具有 17 种可配置的安全功能。
1 年收回成本 我们的 cobots 通常在 365 天内收回成本,为您提供经济灵活性。
)
教学吊坠
更便捷的集成
Universal Robots 的协作机器人标配有一个示教器,可通过 Polyscope 用户界面轻松设置和安全示教应用。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)