Universal Robots UR12e | 6DOF | 1300mm | 12,5kg

‌
产品代码: RBTX-UR-110412

面向高要求自动化任务的强大 6 轴协作机器人

UR12e 是一款 6 轴协作机器人,负载 12.5 kg,工作半径 1300 mm。其重复定位精度为 ±0.05 mm,安装底座紧凑,直径仅 Ø 190 mm,非常适合使用重型工具的精密作业。UR12e 自重 33.5 kg,防护等级为 IP54,内置 17 项符合 PLd Category 3 的安全功能。

通过 12" 触摸屏上的 Polyscope 5 软件进行控制,操作直观。UR12e 支持 Modbus TCP、PROFINET、Ethernet/IP 和 ROS 等接口,可无缝集成到现有自动化系统中。数字和模拟 I/O 以及 URCaps 便于使用第三方组件进行扩展。

典型应用包括机床上下料、包装、检测以及重型零件的搬运。UR12e 将高负载能力与协作安全性相结合,非常适合希望以直观操作实现稳健自动化的企业。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Max. Payload
12.5
kg
Max. Reach
1,300
mm
DOF
6
Weight
33.5
kg
Repeatability
0.05
mm
Max. Speed
4
m⁄s
Protection
IP 54

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/6b1be5ba03/grafik-svg.svg

UR10e 现在的负载能力提高了 25

UR10e 现在的最大提升重量为 12.5 公斤。 这意味着更强的动力和更高的生产率。 随时为您提供服务。

https://a.storyblok.com/f/298593/26361a658a/rbtx_return_money_icon_v1_lil_-ai__1_-svg.svg

集成更简便,投资回收期更短

½天更换 我们的协作机器人可为您提供快速响应时间。 几小时内就能灵活调整您的 cobot 以适应新的要求。

90 分钟编程 通过 Universal Robots Academy 的交互式电子学习模块,学习使用我们的 cobots 的基础知识。

17 种安全功能 为实现安全协作应用,我们的 e 系列机器人具有 17 种可配置的安全功能。

1 年收回成本 我们的 cobots 通常在 365 天内收回成本,为您提供经济灵活性。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌