igus ReBeL | 6 DOF | 660 mm | 2 kg
产品代码: RBTX-IGUS-0169
适用于工业与服务自动化的紧凑型协作机器人
igus ReBeL 6DOF 是一款轻量级 6 轴协作机器人,非常适合协作应用。其负载可达 2 kg,工作半径 660 mm,重复定位精度 ±1 mm,为工业自动化中的精密机器人应用提供可靠性能。紧凑的结构和轻量化的设计使其能够灵活集成到现有流程中。
ReBeL 支持 Modbus、TCP/IP 等接口,并兼容 ROS、Python、LabView 等多种平台。直观的控制软件 igus Robot Control (iRC) 可简化编程以及集成到自动化系统的过程。
适用于拾取和放置、检测任务、实验室自动化以及简单的装配流程。对于寻求高性价比工业自动化机械臂的中小企业、教育机构和开发者而言,是理想之选。
一般交货时间:3周
亮点

包括 igus® 机器人控制器
模块化控制和软件
通过这套硬件控制器和软件,您可以控制 ReBeL® 机器人手臂。 使用相应的软件,您可以通过图形用户界面对机器人进行编程和移动。 。 主要功能
可通过交互式3D用户界面进行直观控制和编程
联合、线性、If-Then-Else、数字输出、循环等编程命令。
通过TCP/IP接口远程连接计算机
提供ROS程序包
)
免费下载
下载软件并在电脑上测试
立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)

满足您的需求
Rebel配置器
根据您的需求定制 ReBeL 机器人,并通过电子邮件接收摘要。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)