igus ReBeL KID | 5 DOF | 313mm | 0,5kg

‌
产品代码: RBTX-IGUS-0193

用于自动化教学的小型教育协作机器人

igus ReBeL Kid 是一款轻量级协作机器人,拥有 5 个轴、最高 0.5 kg 的负载和 313 mm 的工作半径。重复定位精度为 ±1 mm,自重仅 4 kg,非常适合培训环境和小型工作空间。

它支持即插即用控制或开源版本。控制系统集成在底座中,无需控制柜。兼容 igus Robot Control (iRC)、ROS、Python 和 LabView。

非常适合教育机构、高校和培训中心。适用于机器人教学、基础自动化任务,以及在有限空间内进行的上方作业。

一般交货时间:3周
‌
Max. Payload
0.5
kg
Max. Reach
313
mm
DOF
5
Weight
4
kg
Repeatability
1
mm
Max. Speed
0.25
m⁄s
Protection
-

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/057348eeb6/bild5.svg

54JfohZIUauT80knW6wdlo

https://a.storyblok.com/f/298593/3fcc048661/90.gif

包括 igus® 机器人控制器

模块化控制和软件

通过这套硬件控制器和软件,您可以控制 ReBeL® 机器人手臂。 使用相应的软件,您可以通过图形用户界面对机器人进行编程和移动。 。 主要功能

  • 可通过交互式3D用户界面进行直观控制和编程

  • 联合、线性、If-Then-Else、数字输出、循环等编程命令。

  • 通过TCP/IP接口远程连接计算机

  • 提供ROS程序包

https://a.storyblok.com/f/298593/bfddb1987f/rebel-config.gif

满足您的需求

Rebel配置器

根据您的需求定制 ReBeL 机器人,并通过电子邮件接收摘要。

立即配置线性机器人

https://a.storyblok.com/f/298593/12b15ce6f5/lca_gen_irc-mockup-pc_de_1-removebg-preview__1_.png

免费下载

下载软件并在电脑上测试

立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)

立即下载 - 免费

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌