Fairino FR20 | 6DOF | 1854mm | 20kg
产品代码: RBTX-FAIR-0023
FAIRINO FR20 协作机器人
FAIRINO FR20 是一款 6 轴协作机器人,专为需要高负载能力的物料搬运、码垛和机床上下料应用而设计。其负载为 20 kg,最大负载可达 25 kg,工作半径 1854 mm,重复定位精度 ±0.1 mm,能够可靠地自动化大型工作区域。集成支持 EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、Modbus 以及适用于 Python、C++、C#、ROS 和 ROS2 的 SDK。其开放式控制架构和较大的工作半径使其特别适合物流、包装、物料搬运和码垛应用。
This product is currently not available.
亮点
FR20
FR20 协作机器人是一款平台化产品,具备强大、可扩展且可持续的能力,能够为集成商和终端用户赋能,为解决痛点提供有力选择。凭借 FAIR 在智能化与灵活性方面的技术优势,以及自主研发的核心部件,FR20 突破了机器人在各类场景中智能灵活应用的局限,实现了与场景应用的深度结合。
)
FR 产品系列
适用于各种应用场景,负载范围从 3 kg 到 20 kg。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)