Fairino FR16 | 6DOF | 1034mm | 16kg

‌
产品代码: RBTX-FAIR-0022

FAIRINO FR16 协作机器人

FAIRINO FR16 是一款 6 轴协作机器人,专为需要更高负载能力的物料搬运、装配和制造应用而设计。它具有 16 kg 负载、1034 mm 工作半径和 ±0.03 mm 的重复定位精度,能够精准可靠地搬运工件、夹爪和工具。开放式接口以及对 EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP 和 Modbus 的支持,使其能够无缝集成到 PLC 和工业自动化环境中。适用于 Python、C++、C#、ROS 和 ROS2 的 SDK 使这款协作机器人特别适合机床上下料、码垛、焊接和物料搬运应用。

一般交货时间:7-8周
‌
Max. Payload
16
kg
Max. Reach
1,034
mm
DOF
6
Weight
40
kg
Max. Speed
2
m⁄s
Protection
IP54

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/c598e33a20/pick_place_2.JPG

FR16

这款协作机器人能够高效、可靠地满足重载任务的需求,适用于高负载的自动化作业。FR16 在速度、负载与安全性之间取得平衡,兼具 FAIRINO 协作机器人的专注、安全与可靠品质。

https://a.storyblok.com/f/298593/876ad9aca3/fr_robot_arm.png

FR 产品系列

适用于各种应用场景,负载范围从 3 kg 到 20 kg。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌