Fairino FR10 | 6DOF | 1400mm | 10kg

‌

多种规格: FR10 - IP65

产品代码: RBTX-FAIR-0031

FAIRINO FR10 协作机器人

FAIRINO FR10 是一款性能强劲的 6 轴协作机器人,适用于多种自动化任务。其负载为 10 kg,工作半径为 1,400 mm,重复定位精度为 ±0.05 mm,TCP 速度最高可达 1.5 m/s,非常适合机床上下料、码垛、包装、装配、质量检测和物料搬运等应用。通过基于网页的界面或选配的示教器即可直观操作,实现快速简便的调试。可选型号包括白色和黑色的 IP54 标准款,以及适用于多尘或潮湿环境的 IP65 版本。

一般交货时间:7-8周
‌
Max. Payload
10
kg
Max. Reach
1,400
mm
DOF
6
Weight
40
kg
Repeatability
0.05
mm
Max. Speed
1.5
m⁄s
Protection
IP65

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/1080x1080/58f31d38db/fr10_side.png

FAIRINO FR10 IP65 的技术亮点

FAIRINO FR10 IP65 是一款性能强劲的 6 轴协作机器人,专为粉尘或水汽环境中的高要求自动化任务而设计。其额定负载为 10 kg,工作半径 1,400 mm,重复定位精度 ±0.05 mm,TCP 速度最高可达 1.5 m/s,兼顾负载能力、工作空间覆盖范围与动态性能。机器人本体重量约 40 kg,可安装在地面、墙面或天花板上。IP65 防护等级相比 IP54 提供了更强的防尘防水保护,从而拓展了应用范围。因此,FR10 IP65 适用于对精度和可靠运行有要求、环境条件更为严苛的搬运、包装和机床上下料工艺。

https://a.storyblok.com/f/298593/1908x1041/ef037ad729/fr10-welding.png

FAIRINO FR10 IP65 适用于哪些应用?

FAIRINO FR10 IP65 适用于机床上下料、物料搬运、包装、码垛、装配、质量检测以及视觉引导的拾取放置工艺。凭借 1,400 mm 的工作半径,它可以深入机床内部、覆盖较大的工装夹具,或在同一工作站内到达多个位置。10 kg 的额定负载使其能够搬运更大的工件,并搭配性能更强的夹爪。IP65 防护等级将应用范围扩展至存在粉尘、湿气或采用合适清洁工艺的环境。若包含工具与工件在内的总负载超过 10 kg,或涉及腐蚀性介质、高压清洗、极高的工艺作用力,以及对精度有特别高的要求,则需单独评估技术适用性。

https://a.storyblok.com/f/298593/526x279/108c7d167e/fairino-software-2.jpg

FAIRINO FR10 IP65 的设置与调试

FAIRINO FR10 IP65 可通过基于浏览器的 Web 界面或 10.1 英寸示教器进行配置。可直接在机器人上示教动作,并通过图形化界面组合成自动化流程。针对定制应用,提供适用于 C#、C++、Python、ROS 和 ROS 2 的 SDK。TCP/IP、Modbus TCP 和 Modbus RTU,以及数字和模拟输入输出,可支持外部设备的集成。PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT 和 CC-Link 可选配。为保持预期的防护效果,末端执行器、接头和电缆也必须针对目标环境进行设计;据制造商说明,单独安装的控制柜仍为 IP54 防护等级。

https://a.storyblok.com/f/298593/1912x1042/6269a842b0/fr10-welding.png

FAIRINO FR10 IP65 是否适合您的应用?

对于希望自动化更大工作空间、搬运最高 10 kg 负载,并需要更强防尘防水保护的企业来说,FAIRINO FR10 IP65 是一个合适的选择。设备制造商、系统集成商以及生产和物流企业都能从其 1,400 mm 工作半径、±0.05 mm 重复定位精度、1.5 m/s 的 TCP 速度和开放式接口中获益。系统设计的关键因素包括总负载、重心偏移、节拍时间、工作空间需求以及环境介质影响。IP65 并不意味着能够耐受所有清洁剂或工艺介质。协作运行必须针对完整应用进行评估,并需要对机器人、工具、工件和工艺进行风险评估。

https://a.storyblok.com/f/298593/1536x1024/d1098b8631/rbtx-lean.png

借助 RBTX 从机器人到完整的自动化解决方案

通过 RBTX Marketplace,FAIRINO FR10 IP65 可与合适的夹爪、真空系统、相机、力传感器、安全技术、供料系统、底座及其他外围设备组合。由此可为更严苛环境下的机床上下料、物料搬运、包装、装配、检测或码垛构建协调一致的整体方案。为确保整个系统可靠运行,末端执行器、接头和电缆也必须得到适当的防护。此外,FR10 IP65 也可配置为包含控制柜、底座和防护方案的完整机器人工作站。RBTX 可协助选择兼容组件,帮助降低从规划到实现可投产自动化解决方案过程中的集成风险。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌