DOBOT Nova 5 (CCBox) | 6 DOF | 850mm | 5kg

‌
产品代码: RBTX-DOBT-0057
面向工业自动化的高性能协作机器人

Dobot Nova 5 是一款 6 轴协作机器人,专为需要更高负载能力、高速度和出色操作精度的工业应用而设计。其现代紧凑的设计可简化集成到生产线、机器人工作站和协作环境中。

该机器人工作半径为 850 mm,最大负载 5 kg,最高速度可达 2 m/s,在快速重复性应用中表现出色。仅 14 kg 的轻量化结构便于在不同工业安装姿态下轻松安装。

凭借 ±0.05 mm 的重复定位精度和宽广的关节运动范围,Nova 5 非常适合拾取放置、工业装配、机床上下料、检测、零件搬运和实验室自动化等应用。

该型号支持末端执行器的 RS485 通信、集成数字输入输出、IP54 防护等级,以及约 70 dB(A) 的低噪音运行。其协作系统可实现安全操作,并高效集成到现代工业流程中。

Dobot Nova 5 还具有低功耗、铝合金和 ABS 塑料结构,并兼容不同的工业自动化工具、夹爪和配件。

一般交货时间:3周
‌
Max. Payload
5
kg
Max. Reach
850
mm
DOF
6
Weight
14
kg
Repeatability
0.05
mm
Max. Speed
2
m⁄s
Protection
IP 54

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/666x374/ae336e2ee9/nova_introduction_product__nova_5_gray___white__photo_1-removebg-preview.png

面向多样化应用的高性能自动化

DOBOT Nova 5 是一款 性能强大的协作机器人,凭借 5 kg 的负载和 850 mm 的工作半径,可轻松应对高要求任务。其 重复定位精度为 ±0.05 mm,最高速度为 2 m/s,非常适合拾取放置、拧螺丝、锡焊或实验室自动化等精密作业。Nova 5 将精度、速度和灵活性完美结合,可满足各种自动化需求。

https://a.storyblok.com/f/298593/666x374/73606a1fce/nova_introduction_product__nova_5_gray___white__photo_3-removebg-preview.png

协作应用的安全保障与直观控制

DOBOT Nova 5 专为安全的人机协作而设计,凭借IP54 防护等级满足高安全标准。通过DobotStudio 和 DobotLink实现直观控制,二者支持ROS、Modbus 及其他接口,可实现无缝的系统集成。这些特性确保安全可靠的运行,使 Nova 5 成为协作环境中的高效解决方案,同时提升工业场景下的生产力和适应性。

https://a.storyblok.com/f/298593/640x399/10e53942ca/nova20shop-20-1-veb9o-msgr8tnm.webp

紧凑设计,精度出众

Nova 5 仅重 14 kg,紧凑的设计可轻松集成到制造环境中。凭借 6 个自由度,该机器人灵活性极高,可轻松适应各种任务。其卓越的精度使其成为现代生产需求的理想选择。Nova 5 将易用性、效率和灵活性融于一个 高性价比的整体方案,专为满足中小型企业和研究实验室的需求而打造。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌