DOBOT CR7A | 6DOF | 800mm | 7kg

‌
产品代码: RBTX-DOBT-0003

Dobot CR7A:面向高要求任务的高性能协作机器人

Dobot CR7A 是一款协作机器人,负载 7 kg,工作半径 910 mm,重复定位精度 ±0.02 mm。它为复杂的自动化流程提供高稳定性和精度。

CR7A 支持 DobotStudio、DobotLink、Modbus、TCP/IP、Ethernet/IP 和 ROS,可无缝集成到工业控制环境中。操作直观高效。

非常适合工业生产中的装配、机床上下料、包装、码垛和精密搬运任务。

一般交货时间:3周
‌
Max. Payload
7
kg
Max. Reach
800
mm
DOF
6
Weight
24.5
kg
Repeatability
0.02
mm
Max. Speed
2
m⁄s
Protection
IP54

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/480x720/bcee521fb5/cr7apng.webp

Dobot CR7A

CRA 系列协作机器人是应对各类工业痛点的灵活解决方案,兼具高可靠性、更低的用工成本与安全性。

https://a.storyblok.com/f/298593/d9ab263678/optimiere.png

易于部署,快速投产

使用易于部署的 CR 系列协作机器人,20 分钟内即可完成搭建,1 小时内即可投入应用,从而提升产线灵活性与生产效率。

https://a.storyblok.com/f/298593/b5a33abed1/image__4_.svg

易于上手

我们的软件与算法技术让 CR 系列协作机器人的操作和管理变得智能而简单。通过拖动示教路径,它可以精准复现人的动作,无需任何编程基础。

https://a.storyblok.com/f/298593/4a7a7baf49/rbtx_return_money_icon_v1_lil_-ai__1_-svg.svg

投资保障:可靠耐用

CR 系列协作机器人坚固耐用,使用寿命长达 32000 小时。同时具备严格的公差控制,保障投资安全并带来更高的投资回报率。

https://a.storyblok.com/f/298593/752x493/0667233a66/item6-1-8qjwhbvj.png

可选:Dobot 示教器

搭配适用于 CRA 系列的 Dobot 示教器,带来更灵活的操作与出色的使用体验。

查看产品

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌